Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG10-10
BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P
Nytt
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år