Sverige - Svenska

Signify Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 31, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 11531 lm, 68 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 13 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636280
Hela beställningsnumret: 871951485048400

Specifikationer

Lampfamiljskod
120S [LED module, system flux 12000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S txt 6.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636280 sv_SE pdf 269.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636280_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636280_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S IES
Dialux
ULD File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ULD
Relux
ROLF File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB