Sverige - Svenska

Signify Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 5651 lm, 33.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634939
Hela beställningsnumret: 871951413084500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED58 [LED module 5800 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ txt 6.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008634939 sv_SE pdf 154.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-919008634939_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008634939_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ IES
Dialux
ULD File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ULD
Relux
ROLF File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ROLFZ
LDT
LDT File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB