Signify Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 15306 lm, 120 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED170 [LED module 17000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år