Sverige - Svenska

Signify Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 25 W, 3166 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 3166 lm, 25 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008633835
Hela beställningsnumret: 871869958422100

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED32 [LED module 3200 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008633835 sv_SE pdf 258.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008633835_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008633835_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 03 dwg 93.7 kB
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 08 sat 21.4 kB
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 04 dxf 369.0 kB
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 09 r3d 96.8 kB
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 05 m3d 31.0 kB
CAD-ritningar
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 07 max 1016.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB