Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 13530 lm, 116 W, 117 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634806
Hela beställningsnumret: 871951409951700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED140 [LED module 14000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S txt 6.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008634806 sv_SE pdf 239.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008634806_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008634806_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB