Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 10545 lm, 79 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634407
Hela beställningsnumret: 871951409083500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED110 [LED module 11000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K txt 6.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008634407 sv_SE pdf 143.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008634407_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008634407_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB