Signify Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 72 W, 9518 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BSS762 LED100/830II GL-MDW CLOLS850 SRTB
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 9518 lm, 72 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år