Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 2, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Fäste för linupphäng, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 2, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636279
Hela beställningsnumret: 871951485047700

Specifikationer

Lampfamiljskod
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636279 sv_SE pdf 251.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636279_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636279_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB