Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 29.5 W, 3888 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 31, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 3888 lm, 29.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år