Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Säkerhetsklass II, Symmetrisk ljusfördelning 50, Matt glas, Svart, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Extern kontakt, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel stickkontakt, 2-polig , Stolptopp för en diameter på 60 mm
BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Svart, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel stickkontakt, 2-polig , Extern kontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED52 [LED module 5200 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år