Sverige - Svenska

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Interact Pro, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mörkgrå, Ett lager pulverlack, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I

Beställningsnummer: 912300060804
Hela beställningsnumret: 872110336960400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S txt 5.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060804 sv_SE pdf 377.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060804_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060804_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S IES
Revit-fil
BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S 912300060804 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S LDT