Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), Säkerhetsklass I, IP66
BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mörkgrå, Ett lager pulverlack, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Ej dimbart drivdon Ekonomi (ingen LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år