Sverige - Svenska

Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), Säkerhetsklass I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Mörkgrå, Ett lager pulverlack, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Ej dimbart drivdon Ekonomi (ingen LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I

Beställningsnummer: 912300060801
Hela beställningsnumret: 872110336957400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P txt 5.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060801 sv_SE pdf 394.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060801_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060801_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P LDT