Sverige - Svenska

Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), Säkerhetsklass I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Mörkgrå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/6 kV, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 910925871013
Hela beställningsnumret: 872016995664300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 5.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871013 sv_SE pdf 495.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Monteringsanvisningar
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871013_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT