Sverige - Svenska

Signify CitySoul gen2 LED stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300060819
Hela beställningsnumret: 872110337033400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED120 [LED module 12000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD txt 5.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060819 sv_SE pdf 203.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060819_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060819_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD IES
Dialux
ULD File - BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD ULD
Relux
ROLF File - BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD ROLFZ
LDT
LDT File - BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD LDT