Signify CitySoul gen2 LED stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år