Sverige - Svenska

Signify CitySoul gen2 LED stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300060816
Hela beställningsnumret: 872110337030300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED120 [LED module 12000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060816 sv_SE pdf 221.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060816_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060816_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT