Signify CitySoul gen2 LED stor, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Skruvkopplingsplint
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år