Sverige - Svenska

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 0,2 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 910505017425
Hela beställningsnumret: 871869693920800

Specifikationer

Lampfamiljskod
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
EB [Elektroniskt]
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 5.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505017425 sv_SE pdf 426.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505017425_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505017425_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB