Sverige - Svenska

Philips Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG10-10

BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 912300024870
Hela beställningsnumret: 871951421223700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified