Sverige - Svenska

Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – Förstklassig linjär utanpåliggande LED-armatur för fasta och dynamiska arkitektoniska belysningstillämpningar utomhus

Produkter

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
911401779982
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
911401780062
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
911401780192
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
911401780232
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
911401780292
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
911401780312
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
911401780442
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
911401780482

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniStrip G4 är en utanpåliggande, utomhusklassad LED-armatur avsedd för fasad- och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Ett sortiment för alla dina behov - väggbelysning, effektbelysning och även linjär strålkastarbelysning. De robusta, mekaniska och unika optiska utformningarna gör sortimentet perfekt för belysning av byggnader, fasader, broar, överfarter och alla användningsområden som kräver en linjär belysningslösning. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt samt med DMX-styrsystem med upp till 8 pixlar (8IDs) som ger arkitekter och designers friheten friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

Fördelar

  • LED-versioner med hög och låg effekt finns tillgängliga

  • Olika spridningslinser som passar för alla användningsområden

Egenskaper

  • Sex undersortiment med effektintervall från 3 W till 120 W

  • Versioner för både likström och växelström

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Landskap
  • Parker och torg

Varning och säkerhet

  • Endast för utomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniStrip G4 sv_SE pdf 383.1 kB
Monteringsanvisningar
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Bilder

Family-Photographs-UniStrip G4
Flera tillgångar - Visuals