Sverige - Svenska

Philips UniSpot

Sofistikerad och kompakt utomhusspotlight

Produkter

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
911401733744
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
911401733784
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
911401733844

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips UniSpot har en sofistikerad och kompakt design som balanserar skönhet och funktionalitet och som diskret smälter in i olika stadsmiljöer. Strålkastarna i UniSpot-serien har en cylindrisk geometri som är uppdelad i två sektioner. Den främre delen ger belysning, medan den bakre delen ansluts till värme eller andra system med olika tillbehör. Två indikeringsskyltar på stativet och basen gör installationsprocessen enkel och smidig.

Fördelar

  • Elegant och minimalistisk design, lämplig för olika applikationsscenarier

  • En mängd olika optik- och färgval

Egenskaper

  • Standard: RGB + 3000K, RGB + 4000K, RGB, 3000K och 4000K

  • Tillval 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom och RGB+5700K,

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Offentliga byggnader
  • Parker och torg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniSpot sv_SE pdf 461.3 kB

Bilder

Family-Photographs-UniSpot
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Produktserie IES-kollektion
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB