Sverige - Svenska

Philips UniEdge

UniEdge – gör att gränserna syns tydligt

Produkter

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
911401737313
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniEdge är en utanpåliggande, utomhusklassad och kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur avsedd för fasader och dekorativa belysningsmiljöer utomhus. Robust mekanisk och unik optisk design gör UniEdge perfekt för kantbelysning på de inre ramarna på fönster och dörrar, fasader, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Unik spridningslins med DMX-alternativ ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.

Fördelar

  • Unik optisk ljusfördelning, 3 × 90°, för att framhäva inre ramar eller ytterkanter på fönster, balkonger eller dörrar.

  • Kompakt storlek, låg vikt och lutningsbara fästen.

Egenskaper

  • Robust design och IP66 för utomhusanvändning

  • Unik 3 × 90° optisk fördelning för att belysa arkitektoniska kanter

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Landskap
  • Parker och torg

Varning och säkerhet

  • Endast för utomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniEdge sv_SE pdf 221.5 kB

Bilder

Family-Photographs-UniEdge
Flera tillgångar - Visuals