Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Strålkastare med hög effekt och sann modularitet

Produkter

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
911401745513
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
911401745603

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips UniFlood M Gen2 är en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-strålkastare utformad för strålkastarbelysning på fasader, i landskap och utomhus. Den robusta, modulära, rektangulära designen har mycket effektiv optik, vilket gör den perfekt för belysning av allt från flervåningshusfasader och broar till landmärken och monument. LED-strålkastaren finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, från smal spot till brett flöde, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd strålkastare som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.

Fördelar

  • Stor designflexibilitet med separata vinklade huvuden och styrsystem

  • Skapa rätt belysningseffekt med sex olika spridningslinser (smal spot till brett flöde)

Egenskaper

  • Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K

  • Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Parker och torg
  • Landskap

Varning och säkerhet

  • Endast för utomhusbruk.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 sv_SE pdf 1.3 MB
Monteringsanvisningar
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Bilder

Family-Photographs-UniFlood M G2
Flera tillgångar - Visuals