Philips UniFlood C Pro

Arkitektonisk LED-strålkastare för fast eller dynamisk belysning

Produkter

BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP
911401776693
BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP
911401776703
BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP
911401776713
BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP
911401776723
BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP
911401776733
BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
911401776743

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips UniFlood C Pro har en unik och robust elegans tack vare den cylindriska formen och de raka linjerna som sömlöst binder samman armaturhusets fram- och baksida. Strålkastarens kompakta arkitektoniska design är väl genomtänkt: framsidan ger enastående belysning medan baksidan rymmer alla elektriska komponenter. Mellan dessa två finns kylflänsar som leder bort värmen men som även har ett dekorativt syfte. Utomhusklassade Philips UniFlood C Pro är en kostnadseffektiv, arkitektonisk LED-strålkastare som har utformats för fasad-, landskaps- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska designen och högeffektiva optiken gör den perfekt för belysning av fasader med flera våningar, broar, landmärken och monument. Arkitekter och formgivare har friheten att utforska en mängd olika koncept och designer utan begränsningar tack vare utbudet av färger och spridningslinser samt DMX512/RDM-styrning.

Fördelar

  • Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och Tunable White

  • Brett utbud av spridningsvinklar från smalstrålande spot till Wide Flood

Egenskaper

  • Robust design och IP66-klassad för utomhusbruk

  • Optiska fördelningar: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° och 60°

Användning

  • Broar, monument, fasader
  • Landskap
  • Parker och torg

Varning och säkerhet

  • Endast för utomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro sv_SE pdf 1.0 MB
Monteringsanvisningar
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Bilder

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Flera tillgångar - Visuals