UniEdge är en utanpåliggande, utomhusklassad och kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur avsedd för fasader och dekorativa belysningsmiljöer utomhus. Robust mekanisk och unik optisk design gör UniEdge perfekt för kantbelysning på de inre ramarna på fönster och dörrar, fasader, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Unik spridningslins med DMX-alternativ ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.
Unik optisk ljusfördelning, 3 × 90°, för att framhäva inre ramar eller ytterkanter på fönster, balkonger eller dörrar.
Kompakt storlek, låg vikt och lutningsbara fästen.
Robust design och IP66 för utomhusanvändning
Unik 3 × 90° optisk fördelning för att belysa arkitektoniska kanter
Endast för utomhusbruk