Philips Uni väggfäste

Väggmonterad Uni: väggfäst stadsbelysning för ytor som parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Produkter

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401698408

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Uni väggfäste är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den justerbara monteringsvinkeln gör att armaturen kan installeras efter behov och ge optimal belysning. Den moderna och eleganta designen passar både för renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni väggfäste erbjuder hög tillförlitlighet och är designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Det är ett prisvärt, energieffektivt och stabilt val i Philips väggmontageserie

Fördelar

  • • Modern stilren design

  • • Justerbar monteringsvinkel (0–90 grader)

Egenskaper

  • Armaturhus av pressgjutet aluminium och diffuser av tempererat glas.

  • Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.

Användning

  • Gångvägar
  • Parker och torg
  • Parkeringar utomhus

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Uni väggfäste sv_SE pdf 278.6 kB
Monteringsanvisningar
BWP42X pdf 1.2 MB

Bilder

Family-Photographs-Uni väggfäste
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
BWP42X A zip 1.2 MB
Revit-fil
BWP42X B zip 1.5 MB