Väggmonterad Uni med infälld montering: infälld väggfäst stadsbelysning för ytor som parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.
Philips Uni väggfäste för infälld montering är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den är enkel att installera och anpassa efter olika behov, vilket ger optimal belysning för omgivningen. Den moderna och eleganta designen gör den lämplig för både renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni infällda väggfäste erbjuder hög tillförlitlighet och är designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Det är ett prisvärt, energieffektivt och stabilt val i Philips väggmontageserie.
Modern stilren design.
12W med möjlighet att anpassas till 20W.
Armaturhus av pressgjutet aluminium och diffuser av tempererat glas.
Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.