Direct View Linear-armaturer för kreativa tillämpningar inom arkitektur och mediefasader
UniBar är en utanpåliggande, utomhusklassad och slimmad linjär LED-armatur avsedd för fasader och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, mediefasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär lösning. Direct view-spridningslins, genomgående kabel för heltäckande anslutning och DMX-styrning med upp till 10 pixlar (10IDs) som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.
LED-ljuskällor med låg effekt ger mjuk och jämn ljusfördelning
Upp till 10 pixlar (10IDs) för enkel och flexibel styrning
Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt
Endast för utomhusbruk