Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Produkt

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

Fördelar

  • Den mest kostnadseffektiva lösningen (både initialt och löpande) i sin klass

  • 6 års livslängd

Egenskaper

  • Ytterkolv med vit beläggning på insidan

  • Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed extra lång och tillförlitlig livslängd på upp till sex år (Xtra)

Användning

  • Belysning på vägar och i bostadsområden
  • Dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning
  • Industriell områdesbelysning
  • Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)

  • HF-don måste uppfylla Philips LDi-riktlinjer

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra sv_SE pdf 201.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Flera tillgångar - Visuals