Philips MASTER SON PIA Plus

Den mest tillförlitliga vägbelysningen

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Fördelar

  • Hög effektivitet/ljusflöde som leder till lägre energikostnader

  • Lång och tillförlitlig livslängd som minskar underhållskostnaderna

Egenskaper

  • Äggformad vit ytterglob

  • Keramiskt urladdningsrör med det unika PIA-konceptet (Philips Integrated Antenna) som ger lång och tillförlitlig livslängd

Användning

  • Belysning på vägar och i bostadsområden
  • Dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning
  • Industriell områdesbelysning
  • Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus sv_SE pdf 396.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Flera tillgångar - Visuals