Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Oerhört effektiv och tillförlitlig vägbelysning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

Fördelar

  • Mest kostnadseffektiv lösning (både initialt och löpande) i sin klass

  • 6 års livslängd

Egenskaper

  • Äggformad ytterglob med beläggning

  • Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed längre livslängd (upp till sex år)

Användning

  • Belysning på vägar och i bostadsområden
  • Dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning
  • Industriell områdesbelysning
  • Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra sv_SE pdf 157.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Flera tillgångar - Visuals