Information om produktfamilj
Fördelar
Möjliggör kompakta högeffektiva armatursystem med högprecisionsoptik för god strålverkan och minimalt spilljus
Mycket god färgåtergivning skapar trevliga miljöer med hög visuell komfort för spelare och åskådare
Egenskaper
Enkel glödtråd för överlägsen optisk prestanda
Högt ljusutbyte
Användning
Varning och säkerhet
Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder