Philips MASTER MHN-SB

Optimal strålkontroll i kompakt design

Produkter

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
928196805130

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakt halogenlampa i kvartsmetall med enkel glödtråd.

Fördelar

  • Möjliggör kompakta och effektiva armatursystem med precisionsoptik för god strålkontroll och minimalt spilljus

  • Lång livslängd, hög pålitlighet och liten sockeldimension för minimalt servicebehov och underhållskostnader

Egenskaper

  • Kompakt ljuskälla (kort sockel) med kort elektrodavstånd och högt ljusutbyte

  • Enkel glödtråd för längre livslängd

Användning

  • Semiprofessionell belysning för sport-, areal- och strålkastarapplikationer

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB sv_SE pdf 184.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Flera tillgångar - Visuals