Philips MASTER MHN-SA

Produktbeskrivning

Produkter

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
928079315130
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
928099205130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
928195105129

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakta kvartsmetallhalogenljuskällor med dubbel fattning

Fördelar

  • Tillåter kompakta och mycket effektiva armatursystem med högprecisionsoptik för bra styrning av strålen och minimalt spilljus

  • Mycket bra färgåtergivning skapar en behaglig stämning med stor visuell komfort för spelare och åskådare

Egenskaper

  • Mycket kompakt källa (kort ljusbåge) med högt ljusutbyte och överlägsen färgåtergivning

  • Dubbel fattning ger lång livslängd

Användning

  • Professionell sport- och strålkastarbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA sv_SE pdf 214.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Flera tillgångar - Visuals