Philips MASTER MHN-LA

Produktbeskrivning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Fördelar

  • Tillåter kompakta och effektiva armatursystem med precisionsoptik för bra styrning av strålen och minimalt spilljus

  • Bra färgåtergivning skapar en behaglig stämning med stor visuell komfort för spelare och åskådare

Egenskaper

  • Kompakt källa (lång ljusbåge) med högt ljusutbyte

  • Dubbel fattning ger lång livslängd

Användning

  • Professionell och halvprofessionell sport- och strålkastarbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA sv_SE pdf 163.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Flera tillgångar - Visuals