Philips HPI-T

Produktbeskrivning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kvartshalogenljuskälla med klart ytterkolv

Fördelar

  • Hög säkerhet och behagligt ljus under hela livslängden

  • Minimala underhållskostnader

Egenskaper

  • Klar, rörformad ytterkolv

  • Unik 3-bandsteknologi som resulterar i god färgstabilitet och jämn ljusfärg under hela livslängden

Användning

  • Sportbelysning, fasadbelysning och strålkastarbelysning av monument, belysning av t ex hamnar och byggplatser

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste tåla varma komponenter ifall ljuskällan skulle gå sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HPI-T sv_SE pdf 218.1 kB

Bilder

Family-Photographs-HPI-T
Flera tillgångar - Visuals