Philips MASTERColour CDM MW Eco

Energieffektiv ersättning för kvartsmetallhalogener

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.

Fördelar

  • För direkt ersättning av diverse kvartsmetallhalogener - kan användas på befintliga driftdon (Kvicksilver och HPS)

  • Lägsta totala ägandekostnad vid byte av ljuskällor tack vare bibehållet ljusflöde som resulterar i energibesparingar och lång livslängd

Egenskaper

  • Philips beprövade keramiska teknologi (CDM) ger högt ljusutbyte för stora energibesparingar och mer initialt ljus

  • Utmärkt bibehållet ljusflöde för lång livslängd

Användning

  • Sportbelysning, strålkastarbelysning av byggnader och monument, områdesbelysning av till exempel hamnar och byggplatser, takbelysning av till exempel bensinstationer
  • Belysning av lokaler med hög takhöjd, t ex industriverkstäder, mässhallar, stormarknader, köpcenter, byggmarknader, kyrkor, flygplatser och tågstationer

Varning och säkerhet

  • Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco sv_SE pdf 193.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Flera tillgångar - Visuals