Philips MASTER CityWhite CDO-ET

Den enklaste övergången till ett behagligt vitt ljus

Produkter

MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
928154708835
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
928154808835
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
928154908835

Information om produktfamilj

Beskrivning

Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus

Fördelar

  • Varmvit färgåtergivning ger komfort och säkerhet

  • Enkel uppgradering från SON till vitt ljus utan högre kostnad

Egenskaper

  • Vitt ljus med hög kvalitet

  • Direkt installation i efterhand på HPS-installationer (SON/NAV) för uppgradering från gult till vitt ljus

Användning

  • Förskönande och funktionell belysning för stadskärnor, köpcentrum, promenadområden, bostadsområden, vägbelysning och strålkastarbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET sv_SE pdf 176.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Flera tillgångar - Visuals