Philips HORTI

Produktbeskrivning

Produkter

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
928158709227

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning

Fördelar

  • Optimal prestanda för växtbelysning

  • Växtbelysning med högt bibehållet ljusflöde säkerställer konsekvent kvalitet och kvalitet på grödan under livslängden

Egenskaper

  • Klar, rörformad ytterkolv

  • Keramisk urladdningstub med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd

Användning

  • Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HORTI sv_SE pdf 174.8 kB

Bilder

Family-Photographs-HORTI
Flera tillgångar - Visuals