Philips Flexo Print

Produkt

Produkter

TL-K 40W UVA-1
928004101029
TL 100W/10-R UV-A
928006901029

Information om produktfamilj

Beskrivning

Lysrör

Fördelar

  • Högsta effekt på den bestrålade ytan

Egenskaper

  • Invändigt belagd med ett vitt fluorescerande pulver för att förvandla kortvågig UV-strålning till användbar kemiskt verkande strålning

  • Avger strålning i intervallet 380 - 480 nm med maximum vid 420 nm

Användning

  • Diazo-kopiatorer
  • Saltvattensakvarier
  • Ljusterapi (behandling av nyfödda som har gulsot)

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Flexo Print sv_SE pdf 253.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Flexo Print
Flera tillgångar - Visuals