Philips TL-D Blacklight Blue

För pålitligt avslöjande av hemligheter

Produkter

TL-D 18W BLB 1SL/25
928048010805
TL-D 36W BLB 1SL/25
928048510805

Information om produktfamilj

Beskrivning

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskvicksilverlysrör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Fördelar

  • Snabb avkänning av UV-reflekterande material

  • Unika ljuseffekter för en speciell stämning

Egenskaper

  • Rak yttermantel

Användning

  • Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
  • Banker och rättsvetenskap
  • Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TL-D Blacklight Blue sv_SE pdf 303.8 kB

Bilder

Family-Photographs-TL-D Blacklight Blue
Flera tillgångar - Visuals