Sverige - Svenska

Philips PL-Q 4 stift

Det effektiva alternativet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggningshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med fyra stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Fördelar

  • Låg inbyggningshöjd

  • Välj bland flera olika ljusfärger

Egenskaper

  • 4-stiftsbas

  • Lysrör med trifosforteknik

Användning

  • Utmärkt för exempelvis korridorer, toaletter, trapphus och receptioner

Varning och säkerhet

  • Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt typ av HF-don

  • Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet PL-Q 4 stift sv_SE pdf 166.0 kB

Bilder

Family-Photographs-PL-Q 4 stift
Flera tillgångar - Visuals