Sverige - Svenska

Philips MASTERColour CDM-TP

Vackert ljus, tillförlitlig livslängd

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

Fördelar

  • Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling

  • Stabil färgåtergivning under hela livslängden

Egenskaper

  • Klart vitt ljus

  • Överlägsen färgkvalitet

Användning

  • Affärer, skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
  • Dekorativ utomhus: strålkastarbelysning och promenadområden

Varning och säkerhet

  • Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP sv_SE pdf 188.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Flera tillgångar - Visuals