Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Perfekt ljus, miniformat

Produkter

MC CDM-Tm Elite Mini  20W/830 GU6.5 1CT
928183505130
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
928187405130

Information om produktfamilj

Beskrivning

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa i miniformat med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Fördelar

  • Ljuskägla med hög intensitet och gnistrande vitt ljus får varorna att se oemotståndliga ut

  • Den lägsta totala ägandekostnaden tack vare hög effektivitet (samma ljus, mindre eller samma energi, mer ljus) och längre livslängd

Egenskaper

  • Klart, vitt gnistrande ljus

  • Utmärkt färgåtergivning, med extra rött

Användning

  • Accent- och hyllbelysning i butiker
  • Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
  • Utomhusbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini sv_SE pdf 177.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Flera tillgångar - Visuals