Philips MASTERColour CDM-TD

Vacker gnista, lång livslängd

Produkter

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
928082205125
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
928083605133
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
928084705133

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Fördelar

  • Stabil färgtemperatur under livslängden

  • Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader

Egenskaper

  • Klart, vitt ljus

  • Överlägsen färgkvalitet

Användning

  • Butiker och skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
  • Utomhusdekoration: fasadbelysning och belysning av statyer och monument

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD sv_SE pdf 213.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Flera tillgångar - Visuals