En serie ensocklade kompakta urladdningslampor med hög effektivitet, stabil färgprestanda över tid och klart, gnistrande ljus
Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor
UV-blockerande kvartsytterkolv för lägre blekningsrisk
Klart vitt ljus
Överlägsen färgkvalitet
Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder