Philips MASTERColour CDM-T

Vacker gnista, lång livslängd

Produkter

MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
928082305125
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
928083105125
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
928083705125
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
928084505131
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
928084605131
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
928094305125

Information om produktfamilj

Beskrivning

En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Fördelar

  • Stabil ljusfärg under hela livslängden

  • Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader samt låg värmeutveckling

Egenskaper

  • Klart, vitt ljus

  • Överlägsen färgkvalitet

Användning

  • Butiker, skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
  • Dekorativ utomhusbelysning: strålkastarbelysning och belysning av gågator

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T sv_SE pdf 161.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Flera tillgångar - Visuals