Philips MASTERColour CDM-T Elite

Perfekt ljus, överlägsen effektivitet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Fördelar

  • Ljuskägla med hög intensitet och gnistrande vitt ljus får varorna att se oemotståndliga ut

  • Stabil färg och ljusflöde under hela livslängden får butiken att se attraktiv ut oavsett årstid

Egenskaper

  • Klart, vitt gnistrande ljus

  • Utmärkt färgåtergivning, med extra rött

Användning

  • Accent- och hyllbelysning i butiker
  • Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
  • Utomhusbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite sv_SE pdf 215.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Flera tillgångar - Visuals